??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BFO 18V-LDD-SMG-23-1,5
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Reflectors, Fibers, Optics
部品表
BALLUFF BFO 18V-LDD-SMG-23-1,5
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BFO004H
TC
Artikelbezeichnung
BFO 18V-LDD-SMG-23-1,5
PX
Product view
45838_01
ICON
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
TRAFFIC
Customs number
90011090
DESCRIPT
Description
Version = Ø 6, 90° optics, Reference base unit = BFB M18M-011-P-S4, Fiber type material = Glass, Cable length L = 1.5 m, Material jacket = Silicone, on stainless steel, Range = 200 mm, Ambient temperature = -40...150 °C, Active surface, fibers = Bundle Ø 2.1 mm, Active surface, fiber arrangement = Homogeneous bundle, IP rating = IP67
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code